Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0231080000 |
0231100000 |
0231120000 |
0231160000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Poids du tarif douanier (kg) | Composants individuels | Numéro de tarif douanier | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre d’axe d2 (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Largeur intérieure b1 (mm) | Résistance minimale à la traction ISO (kN) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur d’axe a1 (mm) | Longueur max. d’axe a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.65 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.676 | A, B, C, E, L | 73151190 | 12 | 4.45 | 5/16 | 7.75 | 0.5 | 1/2 | 08B-1 | 8.51 | 20.05 | 10.75 | 16.7 | JP | 0231080000 | ||
171.43 € | 5 | 5 jours | - | 0.933 | A, B, C, E, L | 73151190 | 14.7 | 5.08 | 3/8 | 9.65 | 0.67 | 5/8 | 10B-1 | 10.16 | 22.9 | 12.65 | 19.1 | JP | 0231100000 | ||
222.12 € | 5 | 5 jours | - | 1.22 | A, B, C, E, L, S | 73151190 | 16.1 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 0.89 | 3/4 | 12B-1 | 12.07 | 26.7 | 15.28 | 22.2 | JP | 0231120000 | ||
342.52 € | 5 | 5 jours | - | 2.7 | A, B, C, E, L, S | 73151900 | 21 | 8.28 | - | 17.02 | 2.1 | 1 | 16B-1 | 15.88 | 38.9 | 25.02 | 35.5 | DE | 0231160000 |
Loading...
Nombre de brins | 1 | Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen | Nombre de rangées | 1 |
Modèle série | BS SS | Désignation matériau | 1.4301 | Matériau de construction | Acier inoxydable |
Entretien requis | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pas
Poids du tarif douanier(kg)
Composants individuels
Numéro de tarif douanier
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre d’axe d2(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Largeur intérieure b1(mm)
Résistance minimale à la traction ISO(kN)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur d’axe a1(mm)
Longueur max. d’axe a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles