Sonde de Température SKF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMDT 2-30
TMDT 2-31
TMDT 2-32
TMDT 2-33
TMDT 2-34
TMDT 2-34/1.5
TMDT 2-35
TMDT 2-36
TMDT 2-37
TMDT 2-38
TMDT 2-39
TMDT 2-40
TMDT 2-41
TMDT 2-42
TMDT 2-43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Poids de tarif douanier
(kg)
Version Délai de réponse t99Tarif douanier — numéro d'article Application

292.23 €

1 5 jours ~ 9000.19Sonde de surface standard2,3 s85149070Pour les surfaces dures telles que les roulements, les paliers, les carters de machine, les fours, etc.

336.08 €

1 5 jours ~ 2400.174Sonde de surface magnétique7,0 s85149070Pour les surfaces dures et magnétiques ; la sonde thermocouple intégrée et le faible poids minimisent l'inertie thermique et fournissent une mesure précise de la température

277.62 €

1 5 jours ~ 2000.241Sonde de température de surface isolée électriquement2,3 s90258080Pour les surfaces dures où le câblage électrique risque de provoquer un court-circuit, par exemple les moteurs électriques, les transformateurs, etc.

379.92 €

1 5 jours ~ 4500.326Sonde de température de surface coudée8,0 s90258080Pour les surfaces dures aux points de mesure difficiles d'accès tels que les composants de machines, les moteurs, etc.

263.00 €

1 5 jours ~ 1,1000.286Sonde de température des liquides et des gaz12,0 s90251920Avec sonde flexible en acier inoxydable pour des liquides comme les huiles, les acides, etc., et à des températures élevées, par exemple une flamme nue (ne convient pas pour l’aluminium en fusion)

248.38 €

1 5 jours ~ 9000.292Sonde de température des liquides et des gaz6,0 s90251920Avec sonde fine et extrêmement flexible en acier inoxydable, avec des temps de réaction courts, pour les liquides à haute température. Particulièrement adaptée pour mesurer la température des gaz.

306.85 €

1 5 jours ~ 6000.198Sonde de Température à pointe biseautée12,0 s82032000S’insère facilement dans les matières semi-solides telles que les denrées alimentaires, la viande, le plastique, l'asphalte, les produits surgelés, etc.

292.23 €

1 5 jours ~ 2000.337Sonde de température à pince pour tube8,0 s85149070Pour mesurer la température sur les tuyaux, les câbles, etc. jusqu'à 35 mm de diamètre

295.15 €

1 5 jours -0.263Cordon prolongateur-90258080Pour toutes les sondes de température type K, longueur 10 m.

233.77 €

1 5 jours ~ 3000.072Sonde-câble de température5,0 s90251920Fine, légère, isolation par fibre de verre, temps de réponse très rapide

365.31 €

1 5 jours ~ 1,3500.101Sonde-câble pour très haute température6,0 s84131900Sonde fine et légère avec isolation en céramique et temps de réponse très rapide

1,213.00 €

1 5 jours ~ 2000.366Sonde de température rotative0,6 s90258080Pour surfaces lisses en mouvement. Quatre roulements à rouleaux assurent un contact étroit avec les surfaces. Vitesse maximale 500 m/min, dimension : D = 50 mm

1,870.69 €

1 5 jours ~ 1,2603.107Support avec élément plongeur30,0 s90251920Support avec élément plongeur pour métaux non ferreux en fusion. Très résistant à la corrosion et à l'oxydation à haute température.

175.31 €

1 5 jours -0.024Sonde de température à cœur-90258080Pour mesurer les températures à cœur

277.62 €

1 5 jours ~ 3000.238Sonde haute performance pour la mesure en surface3,0 s90251920Pour les surfaces dures telles que les roulements, les paliers, les carters de machine, les fours, etc., avec embout encapsulé en silicone pour les applications lourdes.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique