Roulement Y SKF avec bague intérieure débordante d’un côté, fixation par vis de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YAT 203
YAT 204
YAT 205
YAT 206
YAT 207
YAT 208
YAT 209
YAT 210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Largeur C
(mm)
Longueur centrale S
(mm)
Code d'alésage Version : bague isolante en caoutchouc Filet

13.83 €

1 5 jours 22.14800-0.08124.20.31215.903RIS 203M6x0.75

13.83 €

1 5 jours 25.5-127000.12828.20.61418.304RIS 204M6x0.75

16.03 €

1 5 jours 27.2--0.1633.740.61519.505RIS 205M6x0.75

19.52 €

1 5 jours -11200-0.25339.70.6182106RIS 206 AM6x0.75

26.62 €

1 5 jours ---0.37346.111923.307RIS 207 AM6x0.75

31.83 €

1 5 jours -19000307000.48851.812125.308RIS 208 AM6x0.75

38.95 €

1 5 jours -21600332000.55256.812225.809-M6x0.75

42.52 €

1 5 jours 38.8-351000.61862.5112227.610-M8x1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme de taille Metric System Conception Roulement-insert Écrou à œillet No
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Désignation couvercle / joint Joint standard en acier embouti Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Méthode de fixation Vis sans tête
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Standard Sens de rotation Alterné Modèle série YAT..
Type de surface extérieure Spherique Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier

Assistance technique