Roulement Y SKF avec bague intérieure débordante d’un côté, collier de verrouillage excentré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YET 203
YET 203/15
YET 204
YET 204-012
YET 205
YET 205-100
YET 206
YET 206-102
YET 206-104
YET 207
YET 208
YET 208-108
YET 209
YET 209-112
YET 210
YET 211
YET 212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Largeur B
(mm)
Norme de taille Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Largeur C
(mm)
Largeur avec éléments de montage B1
(mm)
Longueur centrale S
(mm)
Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Version : bague isolante en caoutchouc Filet

18.08 €

1 5 jours -19.1Metric System4800-0.10724.20.3-1228.622.60327.2RIS 203M6x0.75

18.08 €

1 5 jours -19.1Metric System4800-0.11824.20.3-1228.622.60327.2RIS 203M6x0.75

19.85 €

1 5 jours -21.5Metric System-127000.15828.20.6-1431240432.4RIS 204M6x0.75

20.83 €

1 5 jours 19.0521.5Inch Base-127000.16928.20.60.751431240432.4RIS 2041/4-28 UNF

21.45 €

1 5 jours -21.5Metric System--0.18733.740.6-153123.50537.4RIS 205M6x0.75

22.08 €

1 5 jours 25.421.5Inch Base--0.18833.740.61153123.50537.4RIS 2051/4-28 UNF

25.65 €

1 5 jours --Metric System11200-0.30539.70.6-1835.726.70644.1RIS 206 AM8x1

30.48 €

1 5 jours 28.575-Inch Base11200-0.32539.70.61.1251835.726.70644.1RIS 206 A5/16-24 UNF

26.91 €

1 5 jours 31.75-Inch Base11200-0.28439.70.61.251835.726.70644.1RIS 206 A5/16-24 UNF

31.26 €

1 5 jours --Metric System--0.44146.11-1938.929.40751.1RIS 207 AM10x1

37.82 €

1 5 jours --Metric System19000307000.57651.81-2143.733.20856.5RIS 208 AM10x1

45.82 €

1 5 jours 38.1-Inch Base19000307000.62351.811.52143.733.20856.5RIS 208 A3/8-24 UNF

45.18 €

1 5 jours --Metric System21600332000.64956.81-2243.732.70962-M10x1

53.71 €

1 5 jours 44.45-Inch Base21600332000.67556.811.752243.732.70962-3/8-24 UNF

48.83 €

1 5 jours --Metric System-351000.70962.511-2243.732.71067.2-M10x1

59.38 €

1 5 jours -32.6Metric System-436001.00169.061-2548.435.91174.5-M10x1

81.05 €

1 5 jours --Metric System-527001.3175.641.5-2653.140.11282-M10x1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception Roulement-insert Écrou à œillet No Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Joint standard en acier embouti
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Méthode de fixation Collier de verrouillage excentré Marquage couvercle / joint d´étanchéité Standard
Sens de rotation Constant Modèle série YET.. Type de surface extérieure Spherique
Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier

Assistance technique