Palier applique carré à trois trous FAG, fonte grise, triangulaire pour roulements cylindriques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167285300000
0383828490000
0383828570000
0383828650000
0383828730000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1
(mm)
Roulements compatibles Diamètre du boulon de fixation G Siège de roulement Da
(mm)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité Cercle de boulonnage J
(mm)
Code produit

219.58 €

1 5 jours 160362.5180156011210-TVHM129011210-TVH; 2x5X4X213160F11210

106.34 €

1 5 jours 1171.3549130124411206-TVHM106211206-TVH; 2x5X4X145116F11206

123.35 €

1 5 jours 129.51.75541451248.511207-TVHM127211207-TVH; 2x5X4X165130F11207

138.78 €

1 5 jours 1432.260160125411208-TVHM128011208-TVH; 2x5X4X185140F11208

186.63 €

1 5 jours 1602.96462.5180156011209-TVHM128511209-TVH; 2x5X4X197160F11209

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84833032 Construction Palier applique carré
Nombre de trous de fixation 3 Unité de poids du tarif douanier kg Forme de trou Cylindrique
Matériel unitaire (détails) Fonte grise Modèle Triangulaire Modèle série F11..
Relubrification possible oui/non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE
Forme Pour arbre continu

Assistance technique