Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0383828730000
Référence pièce
|
---|
0383828730000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1 (mm) | Roulements compatibles | Diamètre du boulon de fixation G | Siège de roulement Da (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Cercle de boulonnage J (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.63 € | 1 | 5 jours | 160 | 2.964 | 62.5 | 180 | 15 | 60 | 11209-TVH | M12 | 85 | 11209-TVH; 2x5X4X197 | 160 | F11209 |
Loading...
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84833032 | Construction | Palier applique carré |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 3 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Forme de trou | Cylindrique |
Matériel unitaire (détails) | Fonte grise | Modèle | Triangulaire | Modèle série | F11.. |
Relubrification possible oui/non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Forme | Pour arbre continu |
Vous vous trouvez sur la page de Palier applique carré à trois trous FAG, fonte grise, triangulaire pour roulements cylindriques, le numéro d'article est le suivant: 0383828730000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0383828730000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1(mm)
Roulements compatibles
Diamètre du boulon de fixation G
Siège de roulement Da(mm)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité
Cercle de boulonnage J(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167285300000 |
0383828490000 |
0383828570000 |
0383828650000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1 (mm) | Roulements compatibles | Diamètre du boulon de fixation G | Siège de roulement Da (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Cercle de boulonnage J (mm) | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.58 € | 1 | 5 jours | 160 | 3 | 62.5 | 180 | 15 | 60 | 11210-TVH | M12 | 90 | 11210-TVH; 2x5X4X213 | 160 | F11210 | |||
106.34 € | 1 | 5 jours | 117 | 1.35 | 49 | 130 | 12 | 44 | 11206-TVH | M10 | 62 | 11206-TVH; 2x5X4X145 | 116 | F11206 | |||
123.35 € | 1 | 5 jours | 129.5 | 1.75 | 54 | 145 | 12 | 48.5 | 11207-TVH | M12 | 72 | 11207-TVH; 2x5X4X165 | 130 | F11207 | |||
138.78 € | 1 | 5 jours | 143 | 2.2 | 60 | 160 | 12 | 54 | 11208-TVH | M12 | 80 | 11208-TVH; 2x5X4X185 | 140 | F11208 |