Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0383829970000 |
0383830470000 |
0384387390000 |
0384387550000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1 (mm) | Roulements compatibles | Modèle série | Siège de roulement Da (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Distance entre le pied de palier et le siège du roulement Ba (mm) | Cercle de boulonnage J (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.08 € | 1 | 5 jours | 170 | 4.394 | 82 | 190 | 65 | 2211-K-TVH-C3|22211-E1-K | F..WB-L | 100 | 2211-K-TVH-C3; H311; 1xFE100/2; 2x8X6,5X200|22211-E1-K; H311; 1xFE100/2; 2x8X6,5X200 | 23 | 170 | F511-WB-L | |||
270.09 € | 1 | 5 jours | 198 | 5.485 | 87 | 219 | 75 | 2213-K-TVH-C3|22213-E1-K | F..WB-L | 120 | 2213-K-TVH-C3; H313; 1xFE120/2; 2x8X6,5X230|22213-E1-K; H313; 1xFE120/2; 2x8X6,5X230 | 24 | 190 | F513-WB-L | |||
196.74 € | 1 | 5 jours | 170 | 4.2 | 76 | 190 | 65 | 1211-K-TVH-C3|20211-K-TVP-C3 | F..B-L | 100 | 1211-K-TVH-C3; H211; 1xFE100/2; 2x8X6,5X200|20211-K-TVP-C3; H211; 1xFE100/2; 2x8X6,5X200 | 23 | 170 | F511-B-L | |||
250.95 € | 1 | 5 jours | 198 | 5.311 | 79 | 219 | 75 | 1213-K-TVH-C3|20213-K-TVP-C3 | F..B-L | 120 | 1213-K-TVH-C3; H213; 1xFE120/2; 2x8X6,5X230|20213-K-TVP-C3; H213; 1xFE120/2; 2x8X6,5X230 | 24 | 190 | F513-B-L |
Loading...
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84833032 | Construction | Palier applique carré |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 3 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Forme de trou | Conique |
A1(mm) | 16 | Matériel unitaire (détails) | Fonte grise | Modèle | Triangulaire |
Diamètre du boulon de fixation G | M12 | Relubrification possible oui/non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Forme | Pour arbre continu |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1(mm)
Roulements compatibles
Modèle série
Siège de roulement Da(mm)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité
Distance entre le pied de palier et le siège du roulement Ba(mm)
Cercle de boulonnage J(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles