Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0383830630000
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Hauteur de montage H(mm) | 196 | Numéro de tarif douanier | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Construction | Palier applique carré | Nombre de trous de fixation | 4 | Tarif douanier — poids(kg) | 10 |
Unité de poids du tarif douanier | kg | Largeur A(mm) | 110 | Forme de trou | Conique |
Longueur L(mm) | 196 | A1(mm) | 25 | Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1(mm) | 98 |
Roulements compatibles | 1216-K-TVH-C3|20216-K-TVP-C3|2216-K-TVH-C3|22216-E1-K | Matériel unitaire (détails) | Fonte grise | Modèle | Carré |
Diamètre du boulon de fixation G | M16 | Modèle série | F..B-L | Relubrification possible oui/non | Oui |
Tarif douanier — poids par | 1 | Siège de roulement Da(mm) | 140 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | 1216-K-TVH-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 2x9X7,5X270|20216-K-TVP-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 2x9X7,5X270|2216-K-TVH-C3; H316; 1xFRM140/10; 2x9X7,5X270|22216-E1-K; H316; 1xFRM140/10; 2x9X7,5X270 | Distance entre le pied de palier et le siège du roulement Ba(mm) | 32 | Forme | Pour arbre continu |
Cercle de boulonnage J(mm) | 215 | Code produit | F516-B-L |
Vous vous trouvez sur la page de Palier applique carrée à quatre trous FAG, fonte grise, triangulaire, pour arbre continu, le numéro d'article est le suivant: 0383830630000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0383830630000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles