Palier applique carrée à quatre trous FAG, fonte grise, triangulaire, pour extrémité d’arbre (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0384387630000

Référence pièce
0384387630000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

322.20 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps de l'unité Fonte Hauteur de montage H(mm) 196 Numéro de tarif douanier 84833032
Construction Palier applique carré Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — poids(kg) 9.775
Unité de poids du tarif douanier kg Largeur A(mm) 101 Forme de trou Conique
Longueur L(mm) 196 A1(mm) 25 Hauteur du pied / centre de l’arbre H1/L1(mm) 98
Roulements compatibles 1216-K-TVH-C3|20216-K-TVP-C3|2216-K-TVH-C3|22216-E1-K Matériel unitaire (détails) Fonte grise Modèle Carré
g3(mm) 6 Diamètre du boulon de fixation G M16 Modèle série F5..A-L
Relubrification possible oui/non Oui Tarif douanier — poids par 1 Siège de roulement Da(mm) 140
Tarif douanier - pays d'origine DE Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité 1216-K-TVH-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 1x9X7,5X270|20216-K-TVP-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 1x9X7,5X270|2216-K-TVH-C3; H316; 1xFRM140/10; 1x9X7,5X270|22216-E1-K; H316; 1xFRM140/10; 1x9X7,5X270 Distance entre le pied de palier et le siège du roulement Ba(mm) 32
Forme Extrémité d’arbre Cercle de boulonnage J(mm) 215 Code produit F516-A-L

Vous vous trouvez sur la page de Palier applique carrée à quatre trous FAG, fonte grise, triangulaire, pour extrémité d’arbre, le numéro d'article est le suivant: 0384387630000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0384387630000.

Assistance technique