Chaîne à rouleaux simples IWIS, norme d'usine, style européen

Chaîne à rouleaux simples IWIS, norme d'usine, style européen

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander une chaîne de "X" mètres de long, veuillez indiquer "X" comme quantité. Par exemple, pour une chaîne de 10 mètres, entrez 10 dans le champ de la quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50009405

Référence pièce
50009405
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
5 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de brins 1 Matériau Acier Tarif douanier — poids(kg) 1
Composants individuels A, B, E Conception Chaîne à rouleaux Zone d’appui f(cm³) 0.25
Tarif douanier — poids par 1 Unité de poids du tarif douanier kg Numéro de tarif douanier 73151190
Norme Norme d’usine Largeur sur maillon intérieur b2(mm) 7.9 Diamètre de goupille D(mm) 3.15
Largeur intérieure b1(mm) 4.76 Type G 53 HZ Diamètre de rouleau d1(mm) 5
Longueur de goupille a1(mm) 11.7 Résistance à la traction IWIS(kN) 8.5 Désignation matériau Acier cémenté, traité thermiquement
Hauteur de maillon g(mm) 7.6 Tarif douanier — pays d'origine DE Désignation fabricant 50009405
Entretien requis Oui

Vous vous trouvez sur la page de Chaîne à rouleaux simples IWIS, norme d'usine, style européen, le numéro d'article est le suivant: 50009405.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50009405.

Assistance technique