Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50026257
Référence pièce
|
---|
50026257 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.88 € | 5 | 5 jours | 15.875 | 0.95 | A, B, C, E | 0.67 | 13.28 | 5.08 | 3/8 | 22.4 | 9.65 | 5/8 | 10B-1 | 10.16 | 19.5 | 25 | 20.9 | 14.4 | 50026257 |
Loading...
Nombre de brins | 1 | Matériau | Acier | Traitement de surface | Placage au nickel |
---|---|---|---|---|---|
Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
Numéro de tarif douanier | 73151190 | Norme | DIN 8187/ISO 606, type européen | Modèle Série | MEGAlife - 1 |
Désignation matériau | Acier cémenté et traité thermiquement, douilles en métal fritté, axes et rouleaux nickelés | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Entretien requis | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Chaînes à rouleaux simples IWIS I DIN 8187, style européen, le numéro d'article est le suivant: 50026257.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50026257.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas
Tarif douanier — poids(kg)
Composants individuels
Zone d’appui f(cm³)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre de goupille D(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Résistance à la traction(kN)
Largeur intérieure b1(mm)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur de goupille a1(mm)
Résistance à la traction IWIS(kN)
Longueur maximale de goupille a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
50026256 |
50026258 |
50033917 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.97 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.725 | A, B, C, E | 0.5 | 11.3 | 4.45 | 5/16 | 18 | 7.75 | 1/2 | 08B-1 | 8.51 | 16.9 | 22 | 18.5 | 12.2 | 50026256 | ||
116.28 € | 5 | 5 jours | 19.05 | 1.163 | A, B, C, E | 0.89 | 15.62 | 5.72 | 7/16 | 29 | 11.75 | 3/4 | 12B-1 | 12.07 | 22.7 | 30 | 23.6 | 16.2 | 50026258 | ||
77.25 € | 5 | 5 jours | 9.525 | 0.41 | - | 0.28 | 8.53 | 3.31 | 7/32 | 9 | 5.72 | 3/8 | 06B-1 | 6.35 | 12.9 | 11 | 16.7 | 8.2 | 50033917 |