Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50018731
Référence pièce
|
---|
50018731 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Modèle Série | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.26 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.6 | A, B, C, E, L | 0.44 | 11.17 | 3.98 | 13.9 | 7.92 | 1/2 | 08A-1 | 7.95 | - | 16.6 | 18 | 18.54 | 12.06 | 50018731 |
Loading...
Nombre de brins | 1 | Matériau | Acier | Conception | Américain |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 |
Norme | DIN 8188/ISO 606, type américain | Désignation matériau | Acier cémenté, traité thermiquement | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Entretien requis | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Chaînes rouleaux simples IWIS, DIN 8188, style américain, le numéro d'article est le suivant: 50018731.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50018731.
Configurer
Propriétés de base
Modèle Série
Type
Pas
Tarif douanier — poids(kg)
Composants individuels
Zone d’appui f(cm³)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre de goupille D(mm)
Résistance à la traction(kN)
Largeur intérieure b1(mm)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur de goupille a1(mm)
Résistance à la traction IWIS(kN)
Longueur maximale de goupille a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
50000350 |
50018735 |
50021145 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Modèle Série | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.18 € | 5 | 5 jours | 25.4 | 2.57 | A, B, C, E, L, S | 1.79 | 22.6 | 7.94 | 55.6 | 15.88 | 1 | 16A-1 | 15.88 | - | 33 | 68 | 35 | 24.13 | - | ||
44.23 € | 5 | 5 jours | 15.875 | 1 | A, B, C, E, L, S | 0.7 | 13.84 | 5.09 | 21.8 | 9.53 | 5/8 | 10A-1 | 10.16 | - | 20.4 | 29 | 22.55 | 15.08 | 50018735 | ||
64.98 € | 5 | 5 jours | 19.05 | 1.47 | A, B, C, E, L, S | 1.06 | 17.75 | 5.96 | 31.3 | 12.7 | 3/4 | 12A-1 | 11.91 | Super Longlife SL | 25.44 | 42 | 27.99 | 18.09 | 50021145 |