Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
40007850
Référence pièce
|
---|
40007850 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Modèle Série | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.77 € | 5 | 5 jours | 31.75 | 3.72 | A, B, L, S | 2.92 | 29.01 | 10.19 | 3/4 | 95 | 19.56 | 1 1/4 | 20B-1 | 19.05 | - | 40.5 | 120 | 46.3 | 25.4 | 40001420 |
Loading...
Nombre de brins | 1 | Matériau | Acier | Conception | Européen |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 |
Norme | DIN 8187/ISO 606, type européen | Désignation matériau | Acier cémenté, traité thermiquement | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Entretien requis | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Chaînes à rouleaux simples IWIS DIN 8187 et norme d’usine, style européen, le numéro d'article est le suivant: 40007850.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40007850.
Configurer
Propriétés de base
Modèle Série
Type
Pas
Tarif douanier — poids(kg)
Composants individuels
Zone d’appui f(cm³)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre de goupille D(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Résistance à la traction(kN)
Largeur intérieure b1(mm)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur de goupille a1(mm)
Résistance à la traction IWIS(kN)
Longueur maximale de goupille a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
40006646 |
50000029 |
50000048 |
50000099 |
50000372 |
50011512 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Modèle Série | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.62 € | 5 | 5 jours | 6 | 0.11 | A, B, C, E | 0.07 | 4.1 | 1.85 | - | 3 | 2.8 | - | 04-1 | 4 | - | 6.7 | 3.2 | 7.6 | 5 | 40006646 | ||
35.80 € | 5 | 5 jours | - | 0.185 | A, B, C, E | 0.11 | 4.85 | 2.31 | - | 5 | 3.16 | - | 05B-1 | 5 | - | 8.1 | 6 | 9.2 | 7.1 | 50000029 | ||
- | 5 | Devis | 9.525 | 0.371 | A, B | 0.22 | 6.63 | 3.31 | 5/32 | 9 | 3.94 | 3/8 | G 62 1/2 | 6.35 | - | 11 | 11 | 12.2 | 8.2 | 50002544 | ||
23.85 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.476 | A, B, C, E, L | 0.29 | 7.97 | 3.68 | 3/16 | 8.2 | 4.88 | 1/2 | P 83 V | 7.75 | - | 13.2 | 15.5 | 14.1 | 10.2 | 50000099 | ||
101.18 € | 5 | 5 jours | 25.4 | 2.763 | A, B, C, E, L | 2.1 | 25.45 | 8.28 | - | 60 | 17.02 | 1 | 16B-1 | 15.88 | - | 36.1 | 75 | 36.9 | 21.1 | 50000372 | ||
31.71 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.607 | A, B, C, E, L | 0.38 | 9.65 | 3.97 | 1/4 | 18 | 6.4 | 1/2 | S 84 V | 7.75 | - | 15 | 18 | 16 | 12 | 50011512 |