Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50000029
Référence pièce
|
---|
50000029 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Modèle Série | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.80 € | 5 | 5 jours | - | 0.185 | A, B, C, E | 0.11 | 4.85 | 2.31 | - | 5 | 3.16 | - | 05B-1 | 5 | - | 8.1 | 6 | 9.2 | 7.1 | 50000029 |
Loading...
Nombre de brins | 1 | Matériau | Acier | Conception | Européen |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 |
Norme | DIN 8187/ISO 606, type européen | Désignation matériau | Acier cémenté, traité thermiquement | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Entretien requis | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Chaînes à rouleaux simples IWIS DIN 8187 et norme d’usine, style européen, le numéro d'article est le suivant: 50000029.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50000029.
Configurer
Propriétés de base
Pas
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Pas (pouce) p(Pouce)
Modèle Série
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Composants individuels
Zone d’appui f(cm³)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre de goupille D(mm)
Résistance à la traction(kN)
Largeur intérieure b1(mm)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur de goupille a1(mm)
Résistance à la traction IWIS(kN)
Longueur maximale de goupille a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
40006646 |
40007850 |
50000048 |
50000099 |
50000372 |
50011512 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Modèle Série | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.62 € | 5 | 5 jours | 6 | 0.11 | A, B, C, E | 0.07 | 4.1 | 1.85 | - | 3 | 2.8 | - | 04-1 | 4 | - | 6.7 | 3.2 | 7.6 | 5 | 40006646 | ||
135.77 € | 5 | 5 jours | 31.75 | 3.72 | A, B, L, S | 2.92 | 29.01 | 10.19 | 3/4 | 95 | 19.56 | 1 1/4 | 20B-1 | 19.05 | - | 40.5 | 120 | 46.3 | 25.4 | 40001420 | ||
- | 5 | Devis | 9.525 | 0.371 | A, B | 0.22 | 6.63 | 3.31 | 5/32 | 9 | 3.94 | 3/8 | G 62 1/2 | 6.35 | - | 11 | 11 | 12.2 | 8.2 | 50002544 | ||
23.85 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.476 | A, B, C, E, L | 0.29 | 7.97 | 3.68 | 3/16 | 8.2 | 4.88 | 1/2 | P 83 V | 7.75 | - | 13.2 | 15.5 | 14.1 | 10.2 | 50000099 | ||
101.18 € | 5 | 5 jours | 25.4 | 2.763 | A, B, C, E, L | 2.1 | 25.45 | 8.28 | - | 60 | 17.02 | 1 | 16B-1 | 15.88 | - | 36.1 | 75 | 36.9 | 21.1 | 50000372 | ||
31.71 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.607 | A, B, C, E, L | 0.38 | 9.65 | 3.97 | 1/4 | 18 | 6.4 | 1/2 | S 84 V | 7.75 | - | 15 | 18 | 16 | 12 | 50011512 |