Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50000499
Référence pièce
|
---|
50000499 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Longueur centrale (mm) | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.75 € | 5 | 5 jours | 19.05 | 2.5 | A, B, C, E, L | 19.46 | 1.78 | 15.62 | 5.72 | 7/16 | 57.8 | 11.75 | 3/4 | 12B-2 | 12.07 | 42.1 | 68 | 43 | 16.4 | 50000499 |
Loading...
Nombre de brins | 2 | Matériau | Acier | Conception | Européen |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 |
Norme | DIN 8187/ISO 606, type européen | Désignation matériau | Acier cémenté, traité thermiquement | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Entretien requis | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Chaînes à rouleaux doubles IWIS, DIN 8187, style européen, le numéro d'article est le suivant: 50000499.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50000499.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas
Tarif douanier — poids(kg)
Composants individuels
Longueur centrale(mm)
Zone d’appui f(cm³)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre de goupille D(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Résistance à la traction(kN)
Largeur intérieure b1(mm)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur de goupille a1(mm)
Résistance à la traction IWIS(kN)
Longueur maximale de goupille a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
50000512 |
50003814 |
50018783 |
50020456 |
50021149 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Longueur centrale (mm) | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.31 € | 5 | 5 jours | 25.4 | 5.4 | A, B, C, E, L | 31.88 | 4.21 | 25.45 | 8.28 | - | 106 | 17.02 | 1 | 16B-2 | 15.88 | 68 | 150 | 68.8 | 21.1 | 50000512 | ||
107.98 € | 5 | 5 jours | - | 0.36 | A, B, E | 5.64 | 0.22 | 4.85 | 2.31 | - | 7.8 | 3.16 | - | 05B-2 | 5 | 13.9 | 9.1 | 15 | 7.1 | 50003814 | ||
90.22 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 1.422 | A, B, C, E, L | 13.92 | 1 | 11.3 | 4.45 | 5/16 | 31.1 | 7.75 | 1/2 | 08B-2 | 8.51 | 30.8 | 40 | 32.4 | 12.2 | 50018783 | ||
79.51 € | 5 | 5 jours | 9.525 | 0.78 | A, B, C, E, L | 10.24 | 0.56 | 8.53 | 3.31 | 7/32 | 16.9 | 5.72 | 3/8 | 06B-2 | 6.35 | 23.4 | 20 | 24.6 | 8.2 | 50020456 | ||
99.40 € | 5 | 5 jours | 15.875 | 1.85 | A, B, C, E, L | 16.59 | 1.34 | 13.28 | 5.08 | 3/8 | 44.5 | 9.65 | 5/8 | 10B-2 | 10.16 | 36 | 56 | 37.5 | 14.4 | 50021149 |