Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50000525
Référence pièce
|
---|
50000525 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Longueur centrale (mm) | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.46 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 2 | A,B,C,E | 13.92 | 1.5 | 11.3 | 4.45 | 5/16 | 44.5 | 7.75 | 1/2 | 08B-3 | 8.51 | 44.7 | 58 | 46.3 | 12.2 | 50000525 |
Loading...
Nombre de brins | 3 | Matériau | Acier | Conception | Européen |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 |
Norme | DIN 8187/ISO 606, type européen | Désignation matériau | Acier cémenté, traité thermiquement | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Entretien requis | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Chaînes à rouleaux triples IWIS, DIN 8187, style européen, le numéro d'article est le suivant: 50000525.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50000525.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas
Tarif douanier — poids(kg)
Composants individuels
Longueur centrale(mm)
Zone d’appui f(cm³)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre de goupille D(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Résistance à la traction(kN)
Largeur intérieure b1(mm)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur de goupille a1(mm)
Résistance à la traction IWIS(kN)
Longueur maximale de goupille a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
50000516 |
50000527 |
50000540 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Composants individuels | Longueur centrale (mm) | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.11 € | 5 | 5 jours | 15.875 | 2.8 | A,B,C,E | 16.59 | 2.02 | 13.28 | 5.08 | 3/8 | 66.7 | 9.65 | 5/8 | 10B-3 | 10.16 | 52.5 | 80 | 54 | 14.4 | 50000516 | ||
202.37 € | 5 | 5 jours | 19.05 | 3.8 | A,B,C,E | 19.46 | 2.68 | 15.62 | 5.72 | 7/16 | 86.7 | 11.75 | 3/4 | 12B-3 | 12.07 | 61.5 | 100 | 62.5 | 16.4 | 50000527 | ||
361.28 € | 5 | 5 jours | 25.4 | 8 | A,B,C,E,L | 31.88 | 6.32 | 25.45 | 8.28 | - | 160 | 17.02 | 1 | 16B-3 | 15.88 | 99.2 | 220 | 100.7 | 21.1 | 50000540 |