Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0190389170000
Référence pièce
|
---|
0190389170000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | r1 (min.) (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,093.12 € | 1 | 5 jours | 100 | 150 | 60 | 68000 | 229000 | 3.165 | 133 | 5,000 | 3,800 | 1.5 | 18.1 | 20 | 0.3 | 234420-M-SP |
Loading...
Direction de la charge | Poussée | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Axial angular contact ball bearing |
---|---|---|---|---|---|
Pressure angle alpha °(°) | 60 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Number of retaining grooves | 0 |
Désign de cages | Solid brass cage, ball-guided | Marking cover / seal | None | Model series | 2344.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Matériau des cages | Brass |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / double rangée / tolérances restreintes / 2344 / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0190389170000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0190389170000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
r1 (min.)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0190387710000 |
0190388360000 |
0190388950000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | r1 (min.) (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672.06 € | 1 | 5 jours | 45 | 75 | 38 | 25000 | 67000 | 0.584 | 65 | 10,000 | 7,500 | 1 | 6 | 09 | 0.15 | 234409-M-SP | |||
853.88 € | 1 | 5 jours | 70 | 110 | 48 | 45500 | 133000 | 1.493 | 97 | 7,000 | 5,300 | 1.1 | 12.1 | 14 | 0.3 | 234414-M-SP | |||
984.68 € | 1 | 5 jours | 90 | 140 | 60 | 66000 | 213000 | 2.914 | 123 | 5,300 | 4,000 | 1.5 | 17.7 | 18 | 0.3 | 234418-M-SP |