Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FY 50 FM
Référence pièce
|
---|
FY 50 FM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.35 € | 1 | 5 jours | 35100 | 23200 | 2.232 | 111 | FY 510 M | 32.7 | 43 | 143 | 15 | YET 210 | ECY 210 | 18 | 43.7 | 60.7 | 125.4 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré | Nombre de trous de fixation | 4 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Forme de trou | Cylindrique | Modèle | Carré | Modèle série | FY..FM |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à applique carrée, type Y, fonte grise, fixation par bague de blocage excentrique et joint normalisé, le numéro d'article est le suivant: FY 50 FM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FY 50 FM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Code unité
S1(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Codification de roulement
Capuchon de protection
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
B1(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FY 20 FM |
FY 25 FM |
FY 30 FM |
FY 35 FM |
FY 40 FM |
FY 60 FM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 € | 1 | 5 jours | 12700 | 6600 | 0.564 | 63.5 | FY 504 M | 23.5 | 29.5 | 86 | 11 | YET 204 | ECY 204 | 11.5 | 31 | 43 | 68.3 | ||
34.43 € | 1 | 5 jours | 14000 | 7800 | 0.734 | 70 | FY 505 M | 23.5 | 30 | 95 | 12 | YET 205 | ECY 205 | 11.5 | 31 | 42.5 | 74.6 | ||
41.00 € | 1 | 5 jours | 19500 | 11200 | 1.044 | 82.5 | FY 506 M | 26.7 | 32.5 | 108 | 13 | YET 206 | ECY 206 | 11.5 | 35.7 | 46.7 | 93.7 | ||
48.58 € | 1 | 5 jours | 25500 | 15300 | 1.333 | 92 | FY 507 M | 29.4 | 34.5 | 118 | 13 | YET 207 | ECY 207 | 14 | 38.9 | 50.4 | 106.4 | ||
56.68 € | 1 | 5 jours | 30700 | 19000 | 1.82 | 101.5 | FY 508 M | 32.7 | 38.5 | 130 | 14 | YET 208 | ECY 208 | 14 | 43.7 | 57.2 | 115.9 | ||
119.58 € | 1 | 5 jours | 52700 | 36000 | 3.869 | 143 | FY 512 M | 39.6 | 52 | 175 | 17 | YET 212 | ECY 212 | 18 | 53.1 | 74.1 | 161.9 |