Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SYF 25 TF
Référence pièce
|
---|
SYF 25 TF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | H2 (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Codification de roulement | B (mm) | Filet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.58 € | 1 | 5 jours | 14000 | 7800 | 0.558 | 70 | 50.8 | SYF 505 | 19.8 | 14 | 36 | 70 | 22 | 36.5 | YAR 205-2F | 34.1 | M10 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Vis de blocage | Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Forme de trou | Cylindrique | Modèle | Cylindrique | Modèle série | SYF..TF |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle courte, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs, le numéro d'article est le suivant: SYF 25 TF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYF 25 TF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Code unité
S1(mm)
H2(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Codification de roulement
B(mm)
Filet
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SYF 20 TF |
SYF 30 TF |
SYF 35 TF |
SYF 40 TF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | H2 (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Codification de roulement | B (mm) | Filet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.42 € | 1 | 5 jours | 12700 | 6600 | 0.439 | 64.5 | 50.8 | SYF 504 | 18.3 | 12.7 | 32 | 65 | 21 | 33.3 | YAR 204-2F | 31 | M8 | ||
50.63 € | 1 | 5 jours | 19500 | 11200 | 1 | 82 | 76.2 | SYF 506 | 22.2 | 19.5 | 40 | 98 | 25 | 42.9 | YAR 206-2F | 38.1 | M10 | ||
57.18 € | 1 | 5 jours | 25500 | 15300 | 1.33 | 93 | 82.6 | SYF 507 | 25.4 | 25.5 | 45 | 103 | 27 | 47.6 | YAR 207-2F | 42.9 | M10 | ||
70.55 € | 1 | 5 jours | 30700 | 19000 | 1.68 | 99 | 88.9 | SYF 508 | 30.2 | 30.7 | 48 | 116 | 30 | 49.2 | YAR 208-2F | 49.2 | M12 |