Paliers SKF à applique carrée et triangulaire à trois boulons, fonte grise, pour extrémité d’arbre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FNL 507 A
FNL 509 A
FNL 510 A
FNL 511 A
FNL 513 A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité Distance Ba entre le pied de palier et le siège du roulement
(mm)
Distance Bb entre le pied de palier et le siège du roulement
(mm)
Cercle de boulonnage J
(mm)
Roulements compatibles Diamètre d'arbre max.
(mm)
D1
(mm)

176.71 €

1 5 jours 1.84313064.51451248.51207 EKTN9; H 207; 1xFRB 8/72; TFL 507|2207 EKTN9; H 307; TFL 507; ZW 65X72|22207 EK; H 307; TFL 507; ZW 65X72|C 2207 KTN9; H 307 E; TFL 507; ZW 65X7216171301207 EKTN9|2207 EKTN9|22207 EK|C 2207 KTN93095

184.20 €

1 5 jours 3.21607217912601209 EKTN9; H 209; 1xFRB 6/85; TFL 509|2209 EKTN9; H 309; TFL 509; ZW 75X85|22209 EK; H 309; TFL 509; ZW 75X85|C 2209 KTN9; H 309 E; TFL 509; ZW 75X8519191601209 EKTN9|2209 EKTN9|22209 EK|C 2209 KTN940113

194.82 €

1 5 jours 3.51607717915601210 EKTN9; H 210; 1xFRB 5/90; TFL 510|2210 EKTN9; H 310; TFL 510; ZW 80X90|22210 EK; H 310; TFL 510; ZW 80X90|C 2210 KTN9; H 310 E; TFL 510; ZW 80X9022211601210 EKTN9|2210 EKTN9|22210 EK|C 2210 KTN945118

227.78 €

1 5 jours 4.49172.58419215651211 EKTN9; H 211; 1xFRB 6/100; TFL 511|2211 EKTN9; H 311; TFL 511; ZW 85X100|22211 EK; H 311; TFL 511; ZW 85X100|C 2211 KTN9; H 311 E; TFL 511; ZW 85X10024231701211 EKTN9|2211 EKTN9|22211 EK|C 2211 KTN950127

268.83 €

1 5 jours 6.32038822515781213 EKTN9; H 213; 1xFRB 10/120; TFL 513|2213 EKTN9; H 313; 1xFRB 2/120; TFL 513|22213 EK; H 313; 1xFRB 2/120; TFL 513|C 2213 KTN9; H 313 E; 1xFRB 2/120; TFL 51322241901213 EKTN9|2213 EKTN9|22213 EK|C 2213 KTN960152

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 3 Tarif douanier — unité de poids kg Forme de trou Conique
Modèle Triangulaire Modèle série FNL..A Relubrification possible oui/ non Oui
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE Forme Extrémité d’arbre
Diamètre de boulon pour trou de fixation G M12

Assistance technique