Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PF 40
Référence pièce
|
---|
PF 40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | A1 (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | S (mm) | Cercle de boulonnage J (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 5 jours | 0.132 | 81 | 63 | 7 | 7.1 | 2 | 63 | 17 | 49 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Plaque en acier | Numéro de tarif douanier | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 3 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Rond |
Modèle série | PF.. | Relubrification possible oui/ non | Non | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à applique carrée et ronde à trois boulons, tôle d’acier, type PF, le numéro d'article est le suivant: PF 40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF 40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
A1(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
S(mm)
Cercle de boulonnage J(mm)
Diamètre d'arbre max.(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PF 47 |
PF 52 |
PF 62 |
PF 72 |
PF 80 |
PF 85 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | A1 (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | S (mm) | Cercle de boulonnage J (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 1 | 5 jours | 0.16 | 90 | 71.4 | 8 | 8.7 | 2 | 71.5 | 20 | 55 | ||
5.08 € | 1 | 5 jours | 0.179 | 95 | 76.2 | 9 | 8.7 | 2 | 76 | 25.4 | 60 | ||
6.37 € | 1 | 5 jours | 0.291 | 112 | 90.5 | 9.5 | 11 | 2.5 | 90.5 | 30 | 71 | ||
7.83 € | 1 | 5 jours | 0.338 | 122 | 100 | 10 | 11 | 2.5 | 100 | 35 | 81 | ||
10.74 € | 1 | 5 jours | 0.699 | 148 | 119 | 10 | 13.5 | 3.5 | 119 | 40 | 91 | ||
11.94 € | 1 | 5 jours | 0.65 | 149 | 120.6 | 10.5 | 13.5 | 3.5 | 120.6 | 45 | 97 |