Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FYK 30 TR
Référence pièce
|
---|
FYK 30 TR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | B (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.22 € | 1 | 5 jours | 19500 | 11200 | 0.486 | 82.5 | FYK 506 | 22.2 | 33 | 108 | 15.3 | YAR 206-2RF | ECY 206 | 38.1 | 12.3 | 42.2 | 93.7 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Résine | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Vis de blocage | Nombre de trous de fixation | 4 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Forme de trou | Cylindrique | Modèle | Carré | Modèle série | FYK..TR |
Relubrification possible oui/ non | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à applique carrée, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec joints multiples, le numéro d'article est le suivant: FYK 30 TR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYK 30 TR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Code unité
S1(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Codification de roulement
Capuchon de protection
B(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FYK 40 TR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | B (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.65 € | 1 | 5 jours | 307000 | 19000 | 0.857 | 101.5 | FYK 508 | 30.2 | 39 | 130 | 17 | YAR 208-2RF | ECY 208 | 49.2 | 14.8 | 54.2 | 115.9 |