Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FYTBK 20 TR
Référence pièce
|
---|
FYTBK 20 TR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | Longueur L (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | B (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.35 € | 1 | 5 jours | 12700 | 6600 | 0.238 | 112 | 90 | FYTBK 504 | 18.3 | 29.5 | Cylindrique | 60.5 | YAR 204-2RF | ECY 204 | 31 | 37.3 | 50.8 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Résine | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Vis de blocage | Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
A1(mm) | 15 | Modèle | Ovale | Modèle série | FYTBK..TR |
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) | 12.3 | Relubrification possible oui/ non | Non | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à applique carrée et ovale, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec joints multiples, le numéro d'article est le suivant: FYTBK 20 TR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYTBK 20 TR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Code unité
S1(mm)
Largeur A(mm)
Forme de trou
Longueur L(mm)
Codification de roulement
Capuchon de protection
B(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FYTBK 30 TR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | Longueur L (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | B (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.80 € | 1 | 5 jours | 19500 | 11200 | 0.446 | 142.5 | 116.5 | FYTBK 506 | 22.2 | 33 | Conique | 83 | YAR 206-2RF | ECY 206 | 38.1 | 42.2 | 76.2 |