Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FNL 518 A
Référence pièce
|
---|
FNL 518 A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Distance Ba entre le pied de palier et le siège du roulement (mm) | Distance Bb entre le pied de palier et le siège du roulement (mm) | Cercle de boulonnage J (mm) | Roulements compatibles | Diamètre de boulon pour trou de fixation G | Diamètre d'arbre max. (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.78 € | 1 | 5 jours | 12.669 | 210 | 121 | 210 | 25 | 105 | 1218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 518 | 30 | 28 | 170 | 1218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 K | M16 | 80 | 196 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 4 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Forme de trou | Conique |
Modèle | Carré | Modèle série | FNL..A | Relubrification possible oui/ non | Oui |
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Forme | Extrémité d’arbre |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à applique carrée à quatre boulons, fonte grise, pour extrémité d’arbre, le numéro d'article est le suivant: FNL 518 A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FNL 518 A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité
Distance Ba entre le pied de palier et le siège du roulement(mm)
Distance Bb entre le pied de palier et le siège du roulement(mm)
Cercle de boulonnage J(mm)
Roulements compatibles
Diamètre de boulon pour trou de fixation G
Diamètre d'arbre max.(mm)
D1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FNL 515 A |
FNL 516 A |
FNL 522 A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Distance Ba entre le pied de palier et le siège du roulement (mm) | Distance Bb entre le pied de palier et le siège du roulement (mm) | Cercle de boulonnage J (mm) | Roulements compatibles | Diamètre de boulon pour trou de fixation G | Diamètre d'arbre max. (mm) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.63 € | 1 | 5 jours | 10.128 | 190 | 106 | 190 | 25 | 95 | 1215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 515 | 30 | 24 | 152 | 1215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 K | M16 | 65 | 168 | ||
317.43 € | 1 | 5 jours | 10.426 | 196 | 113 | 196 | 25 | 98 | 1216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 516 | 31 | 27 | 152 | 1216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 K | M16 | 70 | 175 | ||
804.58 € | 1 | 5 jours | 23.5 | 270 | 140 | 270 | 30 | 135 | 1222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|22222 EK; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|C 2222 K; H 322 E; 1xFRB 10/200; TFL 522 | 30 | 33 | 219 | 1222 K|2222 KM|22222 EK|C 2222 K | M20 | 100 | 244 |