Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TU 507 M
Référence pièce
|
---|
TU 507 M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | T (mm) | H1 (mm) | L3 (mm) | N2 (mm) | A2 (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.31 € | 1 | 5 jours | 1.054 | 103 | 37 | 17 | 129 | 13.5 | 89 | 22 | 64 | 89 | 64 | 38 | 30 | 35 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à palier tendeur | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Fixation par trou traversant |
Modèle série | TU..M | Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier tendeur SKF type Y, fonte grise, fixation par trou traversant, le numéro d'article est le suivant: TU 507 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TU 507 M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Largeur A(mm)
N1(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
T(mm)
H1(mm)
L3(mm)
N2(mm)
A2(mm)
Diamètre d'arbre max.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TU 505 M |
TU 506 M |
TU 508 M |
TU 509 M |
TU 510 M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | T (mm) | H1 (mm) | L3 (mm) | N2 (mm) | A2 (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.98 € | 1 | 5 jours | 0.676 | 91 | 34 | 16 | 100 | 13.5 | 76 | 19 | 53 | 76 | 52 | 33 | 25 | 25 | ||
25.88 € | 1 | 5 jours | 0.935 | 104 | 37 | 16 | 114 | 13.5 | 89 | 22 | 56 | 89 | 57 | 37 | 28 | 30 | ||
38.12 € | 1 | 5 jours | 1.714 | 115 | 49 | 19 | 145 | 17.5 | 101 | 29 | 83 | 101 | 83 | 50 | 33 | 40 | ||
41.22 € | 1 | 5 jours | 1.686 | 117 | 49 | 19 | 144 | 17.5 | 101 | 29 | 83 | 101 | 83 | 49 | 35 | 45 | ||
42.91 € | 1 | 5 jours | 1.739 | 117 | 49 | 19 | 149 | 17.5 | 101 | 29 | 83 | 101 | 86 | 49 | 36 | 50 |