Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FYK 505 |
FYK 506 |
FYK 508 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.14 | 70 | 31 | 95 | 15 | 12.3 | 25 | 74.6 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.185 | 82.5 | 33 | 108 | 15.3 | 12.3 | 30 | 93.7 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.301 | 101.5 | 39 | 130 | 17 | 14.8 | 40 | 115.9 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Résine | Numéro de tarif douanier | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 4 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Carré |
Modèle série | FYK.. | Relubrification possible oui/ non | Non | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Diamètre d'arbre max.(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles