Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FY 503 M |
FY 504 M |
FY 505 M |
FY 506 M |
FY 507 M |
FY 508 M |
FY 509 M |
FY 510 M |
FY 511 M |
FY 512 M |
FY 513 M |
FYJ 508 |
FYJ 511 |
FYJ 514 |
FYJ 516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | 0.3 | 54 | 26 | 76 | 11 | FY..M | 11.5 | 17 | 55.6 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 0.398 | 63.5 | 29.5 | 86 | 11 | FY..M | 11.5 | 20 | 68.3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 0.545 | 70 | 30 | 95 | 12 | FY..M | 11.5 | 25.4 | 74.6 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 0.717 | 82.5 | 32.5 | 108 | 13 | FY..M | 11.5 | 30 | 93.7 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 0.893 | 92 | 34.5 | 118 | 13 | FY..M | 14 | 35 | 106.4 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 1.196 | 101.5 | 38.5 | 130 | 14 | FY..M | 14 | 40 | 115.9 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 1.34 | 105 | 39 | 137 | 14 | FY..M | 16 | 45 | 119.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 1.518 | 111 | 43 | 143 | 15 | FY..M | 18 | 50 | 125.4 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 2.359 | 130 | 47.5 | 162 | 16 | FY..M | 18 | 55 | 150.8 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 2.576 | 143 | 52 | 175 | 17 | FY..M | 18 | 60 | 161.9 | ||
- | 1 | 5 jours | 63.5 | 3.04 | 149.5 | 52.5 | 187 | 17 | FY..M | 18 | 65 | 161.9 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 1.151 | 102 | 36 | 130 | 14 | FYJ.. | 16 | 40 | 115.9 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 2.286 | 130 | 43 | 162 | 17 | FYJ.. | 19 | 55 | 150.8 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 3.89 | 152 | 50.5 | 193 | 21.3 | FYJ.. | 19 | 70 | 161.9 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 4.395 | 165 | 54.5 | 208 | 22 | FYJ.. | 23 | 80 | 179.4 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 4 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Carré |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Tarif douanier — poids(kg)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Modèle série
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Diamètre d'arbre max.(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles