Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FYTBK 25 TF
Référence pièce
|
---|
FYTBK 25 TF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | B (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12 € | 1 | 5 jours | 14000 | 7800 | 0.29 | 124 | 99 | FYTBK 505 | 19.8 | 30 | Cylindrique | 70 | 15 | YAR 205-2F | ECY 205 | 34.1 | 12.3 | 38.8 | 63.5 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Résine | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Vis de blocage | Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Modèle | Ovale | Modèle série | FYTBK..TF | Relubrification possible oui/ non | Non |
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à bride carrée et ovale, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs, le numéro d'article est le suivant: FYTBK 25 TF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYTBK 25 TF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Code unité
S1(mm)
Largeur A(mm)
Forme de trou
Longueur L(mm)
A1(mm)
Codification de roulement
Capuchon de protection
B(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FYTBK 20 TF |
FYTBK 30 TF |
FYTBK 35 TF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | B (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.42 € | 1 | 5 jours | 12700 | 6550 | 0.236 | 112 | 90 | FYTBK 504 | 18.3 | 29.5 | Cylindrique | 60.5 | 15 | YAR 204-2F | ECY 204 | 31 | 12.3 | 37.3 | 50.8 | ||
37.49 € | 1 | 5 jours | 19500 | 11200 | 0.428 | 142.5 | 116.5 | FYTBK 506 | 22.2 | 33 | Conique | 83 | 15 | YAR 206-2F | ECY 206 | 38.1 | 12.3 | 42.2 | 76.2 | ||
44.29 € | 1 | 5 jours | 25500 | 19300 | 0.627 | 156 | 130 | FYTBK 507 | 25.4 | 35 | Conique | 96 | 17 | YAR 207-2F | ECY 207 | 42.9 | 14.8 | 46.4 | 88.9 |