Paliers tendeurs SKF type Y, fonte gris, fixation par collier de blocage excentrique (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TU 30 FM
TU 35 FM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Code unité S1
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
T
(mm)
B1
(mm)
L3
(mm)
N2
(mm)
A2
(mm)

53.18 €

1 5 jours 19500112001.24104TU 506 M26.716114YET 206ECY 20623.85635.7573728

64.98 €

1 5 jours 25500153001.518103TU 507 M29.417129YET 207ECY 20725.46438.9643830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Collier de verrouillage excentré Nombre de trous de fixation 1 Tarif douanier — unité de poids kg
Largeur A(mm) 37 Forme de trou Cylindrique A1(mm) 13.5
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm) 89 Modèle Fixation par trou traversant Modèle série TU..FM
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 22 Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE H1(mm) 89

Assistance technique