Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FYTF 504
Référence pièce
|
---|
FYTF 504 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.29 € | 1 | 5 jours | 0.241 | 90.5 | 71.4 | 17 | 66.5 | 9.5 | 20 | 50 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Ovale |
Modèle série | FYTF.. | Relubrification possible oui/ non | Non | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à applique carrée et ovale à deux boulons, fonte grise, type FYTF, le numéro d'article est le suivant: FYTF 504.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYTF 504.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Diamètre d'arbre max.(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FYTF 505 |
FYTF 506 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.49 € | 1 | 5 jours | 0.273 | 97 | 76.2 | 18.5 | 71 | 9.5 | 25 | 56 | ||
20.63 € | 1 | 5 jours | 0.428 | 112.5 | 90.5 | 20.5 | 84 | 10.5 | 30 | 66 |