Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SNL 524-620
Référence pièce
|
---|
SNL 524-620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Siège de roulement Ca (mm) | Couvercle d’obturation | Roulements compatibles | g3 (mm) | Diamètre de boulon pour trou de fixation G | Diamètre d'arbre max. (mm) | Hauteur H2 (mm) | Boulon à œil selon DIN 580 | Siège de roulement Da (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.54 € | 1 | 5 jours | 87.313 | 25.95 | 271 | 350 | 185 | Conique|Cylindrique | 32 | 410 | 120 | 140 | SNL 5.. | 26 | - | 86 | ASNH 524-620 | 2320 M|23224 CC/W33|C 2320 K|C 2320|C 2224 K|BS2-2224-2CS5K|23224 CCK/W33|C 3224 K|23220 CC/W33|C 3224|1320|BS2-2224-2CS5|2320 KM|1224 M|1320 K|21320 E|21320 EK|22224 E|22224 EK|22320 EK|1224 KM | - | M24 | 120 | 45 | M10 | 215 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Semi-circulaire à semelle longue |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Corps de palier SKF à semelle longue, fonte grise, type SNL, le numéro d'article est le suivant: SNL 524-620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SNL 524-620.
Configurer
Propriétés de base
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité
g3(mm)
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Forme de trou
N1(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Modèle série
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Siège de roulement Ca(mm)
Couvercle d’obturation
Roulements compatibles
Diamètre de boulon pour trou de fixation G
Diamètre d'arbre max.(mm)
Hauteur H2(mm)
Boulon à œil selon DIN 580
Siège de roulement Da(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SNL 505 |
SNL 506-605 |
SNL 516-613 |
SNL 526 |
SNL 528 |
SNL 530 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Siège de roulement Ca (mm) | Couvercle d’obturation | Roulements compatibles | g3 (mm) | Diamètre de boulon pour trou de fixation G | Diamètre d'arbre max. (mm) | Hauteur H2 (mm) | Boulon à œil selon DIN 580 | Siège de roulement Da (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.35 € | 1 | 5 jours | - | 1.421 | 74 | 130 | 67 | Conique|Cylindrique | 20 | 165 | 46 | 40 | SNL 5.. | 15 | - | 25 | ASNH 505 | 22205 E|C 2205 TN9|C 2205 KTN9|22205 EK|2205 ETN9|2205 EKTN9|1205 ETN9|1205 EKTN9|BS2-2205-2CS | - | M12 | 25 | 19 | - | 52 | ||
135.28 € | 1 | 5 jours | - | 1.991 | 89 | 150 | 77 | Conique|Cylindrique | 20 | 185 | 52 | 50 | SNL 5.. | 15 | - | 32 | ASNH 506-605 | 2206 ETN9|1206 EKTN9|1206 ETN9|1305 EKTN9|22206 E|22206 EK|BS2-2206-2CS|C 2206 KTN9|C 2206 TN9|2206 EKTN9 | - | M12 | 30 | 22 | - | 62 | ||
169.95 € | 1 | 5 jours | 55.563 | 9.555 | 177 | 260 | 120 | Conique|Cylindrique | 28 | 315 | 90 | 95 | SNL 5.. | 22 | - | 58 | ASNH 516-613 | 22216 EK|C 2216 K|C 2216|BS2-2216-2CSK|BS2-2216-2CS|2313 K|2313|22313 E|1313 ETN9|1216|22313 EK|1313 EKTN9|22216 E|21313 E|21313 EK|2216 EKTN9|2216 ETN9|1216 K | - | M20 | 80 | 32 | - | 140 | ||
604.71 € | 1 | 5 jours | 114.3 | 34.56 | 290 | 380 | 190 | Conique|Cylindrique | 35 | 445 | 130 | 150 | SNL 5.. | 28 | - | 90 | ASNH 526 | 22226 E|23226-2CS5K|C 2226 K|C 2226|BS2-2226-2CS5K|BS2-2226-2CS5|23226-2CS5|23226 CCK/W33|22226 EK|1226 M|23226 CC/W33 | - | M24 | 130 | 50 | M10 | 230 | ||
719.58 € | 1 | 5 jours | 125 | 40.4 | 302 | 420 | 205 | Conique|Cylindrique | 42 | 500 | 150 | 150 | SNL 5.. | 35 | - | 98 | ASNH 528 | 22228-2CS5|C 2228|23228-2CS5K|C 2228 K|23228-2CS5|22228-2CS5K|22228 CCK/W33|22228 CC/W33|23228 CC/W33|23228 CCK/W33 | - | M30 | 140 | 50 | M12 | 250 | ||
975.94 € | 1 | 5 jours | 131.763 | 51.94 | 323 | 450 | 220 | Conique|Cylindrique | 42 | 530 | 160 | 160 | SNL 5.. | 35 | - | 106 | ASNH 530 | 23230 CCK/W33|C 2230 K|C 2230|23230-2CS5|23230 CC/W33|22230-2CS5K|22230-2CS5|22230 CCK/W33|22230 CC/W33|23230-2CS5K | 220 | M30 | 150 | 60 | M12 | 270 |