Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SNL 517
Référence pièce
|
---|
SNL 517 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Siège de roulement Ca (mm) | Couvercle d’obturation | Roulements compatibles | g3 (mm) | Diamètre de boulon pour trou de fixation G | Diamètre d'arbre max. (mm) | Hauteur H2 (mm) | Boulon à œil selon DIN 580 | Siège de roulement Da (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.62 € | 1 | 5 jours | 74.613 | 10.05 | 183 | 260 | 125 | Conique|Cylindrique | 28 | 320 | 90 | 95 | SNL 5.. | 22 | - | 61 | ASNH 517 | 22314 E|1217|C 2217 K|C 2217|BS2-2217-2CSK|BS2-2217-2CS|2314|22217 E|2217 K|2217|21314 E|1217 K|22217 EK|1314 | - | M20 | 85 | 32 | - | 150 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Semi-circulaire à semelle longue |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Corps de palier SKF à semelle longue, fonte grise, type SNL, le numéro d'article est le suivant: SNL 517.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SNL 517.
Configurer
Propriétés de base
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité
g3(mm)
Boulon à œil selon DIN 580
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Forme de trou
N1(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Modèle série
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Siège de roulement Ca(mm)
Couvercle d’obturation
Roulements compatibles
Diamètre de boulon pour trou de fixation G
Diamètre d'arbre max.(mm)
Hauteur H2(mm)
Siège de roulement Da(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SNL 505 |
SNL 506-605 |
SNL 516-613 |
SNL 518-615 |
SNL 519-616 |
SNL 520-617 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Forme de trou | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité | Siège de roulement Ca (mm) | Couvercle d’obturation | Roulements compatibles | g3 (mm) | Diamètre de boulon pour trou de fixation G | Diamètre d'arbre max. (mm) | Hauteur H2 (mm) | Boulon à œil selon DIN 580 | Siège de roulement Da (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.35 € | 1 | 5 jours | - | 1.421 | 74 | 130 | 67 | Conique|Cylindrique | 20 | 165 | 46 | 40 | SNL 5.. | 15 | - | 25 | ASNH 505 | 22205 E|C 2205 TN9|C 2205 KTN9|22205 EK|2205 ETN9|2205 EKTN9|1205 ETN9|1205 EKTN9|BS2-2205-2CS | - | M12 | 25 | 19 | - | 52 | ||
135.28 € | 1 | 5 jours | - | 1.991 | 89 | 150 | 77 | Conique|Cylindrique | 20 | 185 | 52 | 50 | SNL 5.. | 15 | - | 32 | ASNH 506-605 | 2206 ETN9|1206 EKTN9|1206 ETN9|1305 EKTN9|22206 E|22206 EK|BS2-2206-2CS|C 2206 KTN9|C 2206 TN9|2206 EKTN9 | - | M12 | 30 | 22 | - | 62 | ||
169.95 € | 1 | 5 jours | 55.563 | 9.555 | 177 | 260 | 120 | Conique|Cylindrique | 28 | 315 | 90 | 95 | SNL 5.. | 22 | - | 58 | ASNH 516-613 | 22216 EK|C 2216 K|C 2216|BS2-2216-2CSK|BS2-2216-2CS|2313 K|2313|22313 E|1313 ETN9|1216|22313 EK|1313 EKTN9|22216 E|21313 E|21313 EK|2216 EKTN9|2216 ETN9|1216 K | - | M20 | 80 | 32 | - | 140 | ||
217.26 € | 1 | 5 jours | 61.913 | 13.088 | 194 | 290 | 140 | Conique|Cylindrique | 28 | 345 | 100 | 100 | SNL 5.. | 22 | - | 65 | ASNH 518-615 | C 2315 K|2315 K|23218 CC/W33|23218 CCK/W33|BS2-2218-2CS|BS2-2218-2CSK|C 2218|C 2315|21315 E|2315|C 2218 K|1315 K|2218|22315 EK|1315|21315 EK|1218|2218 K|22218 E|22218 EK|22315 E|1218 K | - | M20 | 90 | 35 | - | 160 | ||
247.58 € | 1 | 5 jours | 68.263 | 14.158 | 212 | 290 | 145 | Conique|Cylindrique | 28 | 345 | 100 | 112 | SNL 5.. | 22 | - | 68 | ASNH 519-616 | C 2316 K|22219 EK|C 2316|C 2219 K|2316 K|2316|22316 E|21316 EK|21316 E|1316 K|1316|1219 K|2219 KM|22316 EK | - | M20 | 85 | 35 | - | 170 | ||
279.26 € | 1 | 5 jours | 74.613 | 18.4 | 218 | 320 | 160 | Conique|Cylindrique | 32 | 380 | 110 | 112 | SNL 5.. | 26 | - | 70 | ASNH 520-617 | C 2317|2317|2317 K|23220 CC/W33|23220-2CS|22317 EK|BS2-2220-2CS5K|C 2220 K|C 2317 K|23220 CCK/W33|C 2220|1220 K|1220|1317|1317 K|21317 E|21317 EK|22317 E|2220 M|22220 E|22220 EK|2220 KM|BS2-2220-2CS5 | - | M24 | 100 | 40 | - | 180 |