Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FYTB 25 WF
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 7800 | Numéro de tarif douanier | 84832000 | Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré |
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — poids(kg) | 0.636 | Hauteur H(mm) | 124 |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Entraxe J des trous de fixation(mm) | 99 | Code unité | FYTB 505 M |
S1(mm) | 26.9 | Largeur A(mm) | 30 | Forme de trou | Cylindrique |
Longueur L(mm) | 70 | A1(mm) | 12 | Modèle | Ovale |
Codification de roulement | YEL 205-2F | Modèle série | FYTB..WF | Capuchon de protection | ECY 205 |
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) | 11.5 | Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | B1(mm) | 44.4 | U(mm) | 45.9 |
Z(mm) | 63.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à applique carrée et ovale, type Y, fonte grise, fixation par bague de blocage excentrique, avec déflecteurs, le numéro d'article est le suivant: FYTB 25 WF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYTB 25 WF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles