Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P 52
Référence pièce
|
---|
P 52 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | H2 (mm) | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | G (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.89 € | 1 | 5 jours | 0.101 | 56 | 86 | 3.2 | 32 | 11.2 | 108 | 24 | 28.4 | 11.2 | 10 | 25.4 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Plaque en acier | Numéro de tarif douanier | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Semi-circulaire à semelle longue |
Modèle série | P.. | Relubrification possible oui/ non | Non | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, plastique, type P, le numéro d'article est le suivant: P 52.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P 52.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
H2(mm)
Largeur A(mm)
N1(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
G(mm)
Diamètre d'arbre max.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P 40 |
P 47 |
P 62 |
P 72 |
P 80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | H2 (mm) | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | G (mm) | Diamètre d'arbre max. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | 5 jours | 0.059 | 43.5 | 68 | 3 | 26 | 9.6 | 85.5 | 18 | 22.1 | 9.6 | 8 | 17 | ||
5.32 € | 1 | 5 jours | 0.085 | 50.5 | 76 | 3 | 32 | 9.6 | 98.5 | 21 | 25.3 | 9.6 | 8 | 20 | ||
6.94 € | 1 | 5 jours | 0.177 | 66 | 95 | 4 | 38 | 11.2 | 119 | 25 | 33 | 11.2 | 10 | 30 | ||
8.88 € | 1 | 5 jours | 0.272 | 78 | 106 | 5 | 41 | 11.2 | 130 | 27 | 39.3 | 11.2 | 10 | 35 | ||
10.23 € | 1 | 5 jours | 0.305 | 86 | 120 | 5 | 43 | 14 | 148 | 29 | 43.6 | 14 | 12 | 40 |