Palier SKF à semelle longue, plastique, type P (P 40)

Palier SKF à semelle longue, plastique, type P P 40

Détails du produit:

Référence fabricant: P 40

Marque: SKF

Prix: 4.54

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Tarif douanier — poids: 0.059 kg

Hauteur H: 43.5 mm

Entraxe J des trous de fixation: 68 mm

H2: 3 mm

Largeur A: 26 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P 40

Référence pièce
P 40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)

4.54 €

1 5 jours 0.05943.5683269.685.51822.19.6817

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Semi-circulaire à semelle longue
Modèle série P.. Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, plastique, type P, le numéro d'article est le suivant: P 40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P 40.

Variantes de ce produit

Référence pièce
P 47
P 52
P 62
P 72
P 80
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)

5.32 €

1 5 jours 0.08550.5763329.698.52125.39.6820

5.89 €

1 5 jours 0.10156863.23211.21082428.411.21025.4

6.94 €

1 5 jours 0.177669543811.2119253311.21030

8.88 €

1 5 jours 0.2727810654111.21302739.311.21035

10.23 €

1 5 jours 0.30586120543141482943.6141240

Assistance technique