Paliers SKF à applique carrée, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs (FY 35 TF)

Paliers SKF à applique carrée, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs FY 35 TF

Détails du produit:

Référence fabricant: FY 35 TF

Marque: SKF

Prix: 46.22

Délai de livraison: 15 jours


Données techniques:

Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 25500 N

Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 15300 N

Tarif douanier — poids: 1.33 kg

Entraxe J des trous de fixation: 92 mm

Code unité: FY 507 M


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FY 35 TF

Référence pièce
FY 35 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Codification de roulement Modèle série Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

46.22 €

1 15 jours 25500153001.3392FY 507 M25.434.511813YAR 207-2FFY..TFECY 20742.91446.4106.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Carré Relubrification possible oui/ non Oui
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à applique carrée, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs, le numéro d'article est le suivant: FY 35 TF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FY 35 TF.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FY 20 TF
FY 25 TF
FY 30 TF
FY 40 TF
FY 45 TF
FY 50 TF
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Codification de roulement Modèle série Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

27.71 €

1 15 jours 1270066000.5463.5FY 504 M18.329.58611YAR 204-2FFY..TFECY 2043111.537.368.3

32.57 €

1 5 jours 1400078000.72470FY 505 M19.8309512YAR 205-2FFY..TFECY 20534.111.538.874.6

39.25 €

1 5 jours 19500112001.03982.5FY 506 M22.232.510813YAR 206-2FFY..TFECY 20638.111.542.293.7

53.40 €

1 5 jours 30700190001.813101.5FY 508 M30.238.513014YAR 208-2FFY..TFECY 20849.21454.2115.9

58.77 €

1 5 jours 33200216002105FY 509 M30.23913714YAR 209-2FFY..TFECY 20949.21654.2119.1

70.57 €

1 5 jours 35100232002.252111FY 510 M32.64314315YAR 210-2FFY..TFECY 21051.61860.6125.4

Assistance technique