Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EGE18L1/2NPTCF
Référence pièce
|
---|
EGE18L1/2NPTCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.98 € | 1 | 9 jours | 18 | 32 | 315 | 0.153 | 24 | 19.5 | 49 | 12 | L | 1/2-14 NPT |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | Code de commande | EGE-NPT |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 73079910 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur PARKER droit à visser avec cône EGE-NPT, le numéro d'article est le suivant: EGE18L1/2NPTCF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EGE18L1/2NPTCF.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
S1
L2
L1
D3
Modèle série
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EGE10L1/4NPTCF |
EGE10S3/8NPTCF |
EGE12L3/8NPTCF |
EGE20S3/4NPTCF |
EGE22L3/4NPTCF |
EGE25S1NPTCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Modèle série | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 315 | 0.049 | 14 | 14.5 | 38 | 6 | L | 1/4-18 NPT | ||
66.31 € | 1 | 9 jours | 10 | 22 | 630 | 0.075 | 19 | 14.5 | 40.5 | 6 | S | 3/8-18 NPT | ||
67.05 € | 1 | 9 jours | 12 | 22 | 315 | 0.074 | 19 | 14.5 | 40 | 8 | L | 3/8-18 NPT | ||
81.45 € | 1 | 9 jours | 20 | 36 | 400 | 0.221 | 27 | 19.5 | 54 | 14 | S | 3/4-14 NPT | ||
80.97 € | 1 | 9 jours | 22 | 36 | 160 | 0.2 | 27 | 19.5 | 52 | 16 | L | 3/4-14 NPT | ||
139.23 € | 1 | 5 jours | 25 | 46 | 400 | 0.423 | 36 | 24.5 | 63.5 | 18 | S | 1-11.5 NPT |