Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M10SEODURX
Référence pièce
|
---|
M10SEODURX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | L4 | S1 | Surface | Modèle série | T1 | Numéro de tarif douanier | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 630 | 0.031 | 17.5 | 22 | Acier inoxydable | S | M 18 × 1.5 | 73181639 | Acier inoxydable |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | Code de commande | M |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Ecrou (rond, n pans) -raccord PARKER M, le numéro d'article est le suivant: M10SEODURX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M10SEODURX.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
L4
S1
Surface
Modèle série
T1
Numéro de tarif douanier
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M06LCFX |
M06LCFXBP |
M06LEODURX |
M10SMSX |
M12LCFX |
M12LCFXBP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de broche d1 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | L4 | S1 | Surface | Modèle série | T1 | Numéro de tarif douanier | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 5 jours | 6 | 500 | 0.011 | 14.5 | 14 | Cr (VI) - libre | L | M 12 × 1.5 | 73181699 | Acier | ||
1.00 € | 1 | 5 jours | 6 | 500 | 0.01 | 14.5 | 14 | Cr (VI) - libre | L | M 12 × 1.5 | 73181699 | Acier | ||
7.52 € | 1 | 5 jours | 6 | 315 | 0.01 | 14.5 | 14 | Acier inoxydable | L | M 12 × 1.5 | 73181639 | Acier inoxydable | ||
8.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 400 | 0.033 | 17.5 | 22 | Laiton | S | M 18 × 1.5 | 73181639 | Laiton | ||
1.78 € | 1 | 5 jours | 12 | 400 | 0.026 | 15.5 | 22 | Cr (VI) - libre | L | M 18 × 1.5 | 73181692 | Acier | ||
1.72 € | 1 | 5 jours | 12 | 400 | 0.025 | 15.5 | 22 | Cr (VI) - libre | L | M 18 × 1.5 | 73181692 | Acier |