Bague d'étanchéité PARKER KDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KDS48X

Référence pièce
KDS48X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.82 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur de broche d1 48.4 Poids du tarif douanier(kg) 0.016 Unité de poids du tarif douanier kg
Type de livraison Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces Code de commande KDS Diamètre de filetage impérial G 1 1/2 A
L2 2.6 L1 3.5 D3 60
D2 55.9 Numéro de tarif douanier 73079910 Diamètre du filetage métrique M 48 × 2.0
Matériau Acier/NBR Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Bague d'étanchéité PARKER KDS, le numéro d'article est le suivant: KDS48X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KDS48X.

Assistance technique