Connecteur à visser droit PARKER avec axe EVGE-M-ED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVGE08LMEDCF
EVGE10LMEDCF
EVGE12LMEDCF
EVGE15LMEDCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
D4 Poids du tarif douanier
(kg)
S1 L1 D3 T

18.77 €

1 5 jours 817170.0381726.55.5M 12×1.5

20.91 €

1 5 jours 1019190.0491927.57M 14×1.5

23.97 €

1 5 jours 1222220.06722309M 16×1.5

29.11 €

1 5 jours 1527240.0952430.511M 18×1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bar PN 315 Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague
Code de commande EVGE-M-ED L2 12 Surface Cr (VI) - libre
Modèle série L Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique