Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DKI1/2CFX |
DKI1/4CFX |
DKI1/271X |
DKI1/471X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | Poids du tarif douanier (kg) | Filetage interne | L1 | Surface | D2 | Numéro de tarif douanier | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.74 € | 1 | 5 jours | 12 | 0.005 | G 1/2 | 5 | Cr (VI) - libre | 18.5 | 73079910 | Acier | ||
6.51 € | 1 | 5 jours | 6 | 0.002 | G 1/4 | 4.5 | Cr (VI) - libre | 11.3 | 73079910 | Acier | ||
10.37 € | 1 | 5 jours | 12 | 0.005 | G 1/2 | 5 | Acier inoxydable | 18.5 | 73072910 | Acier inoxydable | ||
12.18 € | 1 | 5 jours | 6 | 0.002 | G 1/4 | 4.5 | Acier inoxydable | 11.3 | 73072910 | Acier inoxydable |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | Code de commande | DKI |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
Poids du tarif douanier(kg)
Filetage interne
L1
Surface
D2
Numéro de tarif douanier
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles