Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAV1/2MA371
S2(mm) | 19 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.136 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 27 | Code de commande | MAV-MA3 | L2 | 12 |
L1 | 64 | Surface | Acier inoxydable | T1 | G 1/2 |
Numéro de tarif douanier | 73072910 | Matériau | Acier inoxydable | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | PL |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de manomètre de point de test PARKER avec raccord fileté M 16 × 2 MAV-MA3, le numéro d'article est le suivant: MAV1/2MA371.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAV1/2MA371.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles