Connecteur à goujon mâle PARKER GE-R (KEG)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE06LR1/4KEGCF
GE06LR1/4KEGCFX
GE06LR1/8KEGCF
GE06LR1/8KEGCFX
GE08LR1/4KEGCF
GE08LR1/4KEGCFX
GE10LR1/4KEGCF
GE10LR1/4KEGCFX
GE12LR1/2KEGCF
GE12LR1/2KEGCFX
GE12LR1/4KEGCF
GE12LR1/4KEGCFX
GE12LR3/8KEGCF
GE12LR3/8KEGCFX
GE15LR3/8KEGCFX
GE18LR1/2KEGCFX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 T Tarif douanier pays d'origine

36.66 €

1 9 jours 140.038635Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague172012274Robinet R 1/4.DE

34.02 €

1 5 jours 140.024635Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces172012274Robinet R 1/4.DE

22.29 €

1 9 jours 140.023630Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague12158224Robinet R 1/8.PL

19.55 €

1 5 jours 140.012630Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces12158224Robinet R 1/8.PL

9.80 €

1 9 jours 170.039835Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague172012276Robinet R 1/4.PL

6.91 €

1 5 jours 170.023835Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces172012276Robinet R 1/4.PL

21.38 €

1 9 jours 190.0451036Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague172112287Robinet R 1/4.PL

18.17 €

1 5 jours 190.0241036Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces172112287Robinet R 1/4.PL

22.75 €

1 9 jours 220.0821239Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2424143110Robinet R 1/2.DE

18.58 €

1 5 jours 220.0531239Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2424143110Robinet R 1/2.DE

18.58 €

1 9 jours 220.0571237Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague192212297Robinet R 1/4.DE

14.52 €

1 5 jours 220.0291237Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces192212297Robinet R 1/4.DE

11.20 €

1 9 jours 220.0611237Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague192212299Robinet R 3/8.PL

7.15 €

1 5 jours 220.0331237Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces192212299Robinet R 3/8.PL

33.78 €

1 5 jours 270.0491538Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces242312309Robinet R 3/8.DE

26.92 €

1 5 jours 320.0641842Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2725.5143314Robinet R 1/2.DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bar PN 315 Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande GE-R(KEG)
Surface Cr (VI) - libre Modèle série L Numéro de tarif douanier 73079910
Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1

Assistance technique