Té banjo haute pression PARKER TH-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH06LR71
TH06LROMD71
TH06LROMDCF
TH08LR71
TH08LROMDCF
TH08SR71
TH10LR71
TH10LROMD71
TH10LROMDCF
TH10SR71
TH12LROMDCF
TH12SR71
TH18LR71
TH20SROMD71
TH22LR71
TH22LROMD71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Livraison PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Surface Modèle série T L6 Numéro de tarif douanier S3 Matériau D5

436.80 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague250174.5242.50.168171210.5194Acier inoxydableLG 1/8 A277307291014Acier inoxydable14

312.46 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus250174.5242.50.05868171210.5194Acier inoxydableLG 1/8 A277307291014Acier inoxydable14

60.66 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus250174.5242.50.05868171210.5194Cr (VI) - libreLG 1/8 A277307991014Acier14

495.86 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague2501963030.1488122214.51421.56Acier inoxydableLG 1/4 A297307291017Acier inoxydable18

66.58 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus2501963030.1088122214.51421.56Cr (VI) - libreLG 1/4 A297307991017Acier18

-

1 Devis Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague3151963030.2018122216.51423.55Acier inoxydableSG 1/4 A317307291019Acier inoxydable18

524.12 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague2501963030.15410122215.51422.58Acier inoxydableLG 1/4 A307307291019Acier inoxydable18

387.86 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus2501963030.1110122215.51422.58Acier inoxydableLG 1/4 A307307291019Acier inoxydable18

77.43 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus2501963030.1110122215.51422.58Cr (VI) - libreLG 1/4 A307307991019Acier18

608.55 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague315247.53630.26510122718.516.5267Acier inoxydableSG 3/8 A357307291022Acier inoxydable22

84.14 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus250247.53630.1921212271816.52510Cr (VI) - libreLG 3/8 A337307991022Acier22

637.95 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague315247.53630.28512122718.516.5268Acier inoxydableSG 3/8 A357307291024Acier inoxydable22

-

1 Devis Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague2503011454.50.5321814322121.528.515Acier inoxydableLG 1/2 A377307291032Acier inoxydable26

1,508.74 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus1603617533.50.62420164126.5243716Acier inoxydableSG 3/4 A487307291036Acier inoxydable32

1,199.88 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague1603617533.50.77322164127.5243519Acier inoxydableLG 3/4 A447307291036Acier inoxydable32

685.35 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus1603617533.50.5922164127.5243519Acier inoxydableLG 3/4 A447307291036Acier inoxydable32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande TH-R Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique