Raccord à visser coudé PARKER WE-M (KEG)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WE04LLM71
WE06LLM71
WE06LM71
WE06LM71X
WE06SM71
WE08LLM71
WE08LM71
WE10LM71
WE10LM71X
WE10SM71
WE10SM71X
WE12LM71
WE12SM71X
WE18LM71X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T

200.37 €

1 5 jours 103.5211000.01448Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague91117153LLTaraud M 08 x 1,0.

63.31 €

1 5 jours 124.5211000.01968Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague99.517154.5LLTaraud M 10 x 1,0.

55.15 €

1 5 jours 144273150.03868Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague121220194LTaraud M 10 x 1,0.

151.14 €

1 5 jours 144273150.02268Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces121220194LTaraud M 10 x 1,0.

-

1 Devis 174314000.054612Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague121626234STaraud M 12 x 1,5.

63.62 €

10 5 jours 146231000.02488Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1211.520176LLTaraud M 10 x 1,0.

55.15 €

1 5 jours 176293150.044812Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague121426216LTaraud M 12 x 1,5.

71.26 €

1 5 jours 197303150.0591012Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague141527228LTaraud M 14 x 1,5.

66.12 €

1 5 jours 197303150.0381012Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces141527228LTaraud M 14 x 1,5.

86.60 €

1 5 jours 227344000.0941012Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1717.528257STaraud M 16 x 1,5.

-

1 Devis 227344000.0621012Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces1717.528257STaraud M 16 x 1,5.

74.89 €

1 5 jours 229323150.0761212Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague1717282410LTaraud M 16 x 1,5.

189.05 €

1 5 jours 248384000.0791212Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces1721.528298STaraud M 18 x 1,5.

187.25 €

1 5 jours 3214403150.1211814Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2423363115LTaraud M 22 x 1,5.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande WE-M (KEG) Surface Acier inoxydable
Numéro de tarif douanier 73072290 Matériau Acier inoxydable Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique