Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GE06LR3/8EDOMD71
Référence pièce
|
---|
GE06LR3/8EDOMD71 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T1 | Numéro de tarif douanier | Matériau | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.35 € | 1 | 5 jours | 14 | 22 | 315 | 0.048 | 6 | 26 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Acier inoxydable | L | G 3/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GE-R-ED | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à goujon mâle PARKER GE-R-ED, le numéro d'article est le suivant: GE06LR3/8EDOMD71.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE06LR3/8EDOMD71.
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
T1
Numéro de tarif douanier
Matériau
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GE06LR1/2ED71 |
GE06LR1/2EDOMD71 |
GE06LR1/2EDOMDCF |
GE06LR3/8EDOMDCF |
GE06LRED71 |
GE06LREDCF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T1 | Numéro de tarif douanier | Matériau | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.63 € | 1 | 5 jours | 14 | 27 | 315 | 0.076 | 6 | 27 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 73079910 | Acier inoxydable | DE | ||
68.28 € | 1 | 5 jours | 14 | 27 | 315 | 0.064 | 6 | 27 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
27.06 € | 1 | 5 jours | 14 | 27 | 400 | 0.06 | 6 | 27 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/2 A | 73079910 | Acier | DE | ||
10.54 € | 1 | 5 jours | 14 | 22 | 420 | 0.046 | 6 | 26 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 3/8 A | 73079910 | Acier | PL | ||
40.89 € | 1 | 5 jours | 14 | 14 | 315 | 0.027 | 6 | 23 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
6.60 € | 1 | 9 jours | 14 | 14 | 500 | 0.025 | 6 | 23 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/8 A | 73079910 | Acier | PL |