Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Livraison | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T | Numéro de tarif douanier | Matériau | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.11 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 100 | 10 | - | - | 0.015 | 4 | 26 | - | 12 | 16 | 8 | 20 | 3 | Acier inoxydable | LL | Robinet R 1/8. | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
20.32 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 100 | 10 | - | - | 0.008 | 4 | 26 | - | 12 | 16 | 8 | 20 | 3 | Acier inoxydable | LL | Robinet R 1/8. | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
5.74 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 100 | 10 | - | - | 0.013 | 4 | 26 | - | 11 | 16 | 8 | 20 | 3 | Cr (VI) - libre | LL | Robinet R 1/8. | 73079910 | Acier | PL | ||
2.94 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 100 | 10 | - | - | 0.009 | 4 | 26 | - | 11 | 16 | 8 | 20 | 3 | Cr (VI) - libre | LL | Robinet R 1/8. | 73079910 | Acier | PL | ||
35.74 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 63 | 10 | - | - | 0.015 | 4 | 26 | - | 11 | 16 | 8 | 20 | 3 | Laiton | LL | Robinet R 1/8. | 74122000 | Laiton | DE | ||
39.25 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 100 | 12 | - | - | 0.017 | 6 | 26 | - | 12 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Acier inoxydable | LL | Robinet R 1/8. | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
25.28 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 100 | 12 | - | - | 0.011 | 6 | 26 | - | 12 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Acier inoxydable | LL | Robinet R 1/8. | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
5.78 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 100 | 12 | - | - | 0.015 | 6 | 26 | - | 11 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Cr (VI) - libre | LL | Robinet R 1/8. | 73079910 | Acier | PL | ||
3.08 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 100 | 12 | - | - | 0.008 | 6 | 26 | - | 11 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Cr (VI) - libre | LL | Robinet R 1/8. | 73079910 | Acier | PL | ||
14.23 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 63 | 12 | - | - | 0.016 | 6 | 26 | - | 11 | 14.5 | 8 | 20 | 4.5 | Laiton | LL | Robinet R 1/8. | 74122000 | Laiton | DE | ||
32.83 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 14 | 26 | - | 0.073 | 6 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/2 A | 73079910 | Acier | DE | ||
30.18 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 14 | 26 | - | 0.06 | 6 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/2 A | 73079910 | Acier | DE | ||
8.63 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 14 | 18 | - | 0.04 | 6 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/4 A | 73079910 | Acier | PL | ||
5.82 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 14 | 18 | - | 0.029 | 6 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/4 A | 73079910 | Acier | PL | ||
29.06 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 200 | 14 | 18 | - | 0.043 | 6 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Laiton | L | G 1/4 A | 74122000 | Laiton | DE | ||
66.58 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 14 | 26 | - | 0.074 | 6 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
51.95 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 14 | 26 | - | 0.064 | 6 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
42.12 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 14 | 18 | - | 0.042 | 6 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
29.75 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 14 | 18 | - | 0.032 | 6 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
11.17 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 14 | 22 | - | 0.057 | 6 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 3/8 A | 73079910 | Acier | DE | ||
49.97 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 200 | 14 | 22 | - | 0.062 | 6 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Laiton | L | G 3/8 A | 74122000 | Laiton | DE | ||
62.28 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 14 | 22 | - | 0.063 | 6 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Acier inoxydable | L | G 3/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
46.94 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 14 | 22 | - | 0.045 | 6 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 4 | Acier inoxydable | L | G 3/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
27.38 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 14 | 14 | - | 0.028 | 6 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
23.29 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 14 | 14 | - | 0.015 | 6 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
5.78 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 14 | 14 | - | 0.028 | 6 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/8 A | 73079910 | Acier | PL | ||
3.15 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 14 | 14 | - | 0.014 | 6 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/8 A | 73079910 | Acier | PL | ||
15.02 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 200 | 14 | 14 | - | 0.027 | 6 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 23.5 | 4 | Laiton | L | G 1/8 A | 74122000 | Laiton | DE | ||
34.25 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 400 | 17 | 18 | - | 0.058 | 6 | 28 | - | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Acier inoxydable | S | G 1/4 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
17.71 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 400 | 17 | 18 | - | 0.035 | 6 | 28 | - | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Acier inoxydable | S | G 1/4 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
10.25 € | 1 | 5 jours | - | - | 17 | 18 | 400 | 0.054 | 6 | 28 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Cr (VI) - libre | S | G 1/4 A | 73079910 | Acier | PL | ||
6.57 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 400 | 17 | 18 | - | 0.036 | 6 | 28 | - | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Cr (VI) - libre | S | G 1/4 A | 73079910 | Acier | PL | ||
20.88 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 250 | 17 | 18 | - | 0.06 | 6 | 28 | - | 19 | 13 | 12 | 32 | 4 | Laiton | S | G 1/4 A | 74122000 | Laiton | DE | ||
7.72 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 100 | 14 | - | - | 0.025 | 8 | 32 | - | 14 | 20.5 | 12 | 26 | 6 | Cr (VI) - libre | LL | Robinet R 1/4. | 73079910 | Acier | DE | ||
42.58 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 63 | 14 | - | - | 0.027 | 8 | 32 | - | 14 | 20.5 | 12 | 26 | 6 | Laiton | LL | Robinet R 1/4. | 74122000 | Laiton | DE | ||
42.88 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 100 | 14 | - | - | 0.02 | 8 | 28 | - | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Acier inoxydable | LL | Robinet R 1/8. | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
19.95 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 100 | 14 | - | - | 0.009 | 8 | 28 | - | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Acier inoxydable | LL | Robinet R 1/8. | 73072910 | Acier inoxydable | HR | ||
6.58 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 100 | 14 | - | - | 0.018 | 8 | 28 | - | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Cr (VI) - libre | LL | Robinet R 1/8. | 73079910 | Acier | PL | ||
3.63 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 100 | 14 | - | - | 0.01 | 8 | 28 | - | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Cr (VI) - libre | LL | Robinet R 1/8. | 73079910 | Acier | PL | ||
16.37 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 63 | 14 | - | - | 0.019 | 8 | 28 | - | 12 | 16.5 | 8 | 22 | 6 | Laiton | LL | Robinet R 1/8. | 74122000 | Laiton | DE | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 17 | 26 | - | 0.09 | 8 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Cr (VI) - libre | L | G 1/2 A | 73079910 | Acier | DE | ||
19.00 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 17 | 26 | - | 0.074 | 8 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Cr (VI) - libre | L | G 1/2 A | 73079910 | Acier | DE | ||
103.80 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 200 | 17 | 26 | - | 0.1 | 8 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Laiton | L | G 1/2 A | 74122000 | Laiton | DE | ||
12.32 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 17 | 14 | - | 0.033 | 8 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 24.5 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/8 A | 73079910 | Acier | PL | ||
9.25 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 17 | 14 | - | 0.016 | 8 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 24.5 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/8 A | 73079910 | Acier | PL | ||
63.28 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 17 | 26 | - | 0.096 | 8 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
46.52 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 17 | 26 | - | 0.074 | 8 | 27 | - | 27 | 12 | 14 | 33 | 6 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 73072910 | Acier inoxydable | PL | ||
35.89 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 17 | 14 | - | 0.036 | 8 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 24.5 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
20.78 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 17 | 14 | - | 0.016 | 8 | 23 | - | 14 | 8.5 | 8 | 24.5 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/8 A | 73079910 | Acier inoxydable | HR | ||
10.83 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 17 | 22 | - | 0.061 | 8 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Cr (VI) - libre | L | G 3/8 A | 73079910 | Acier | PL | ||
7.86 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 17 | 22 | - | 0.045 | 8 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Cr (VI) - libre | L | G 3/8 A | 73079910 | Acier | PL | ||
37.75 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 200 | 17 | 22 | - | 0.068 | 8 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Laiton | L | G 3/8 A | 74122000 | Laiton | DE | ||
57.31 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 17 | 22 | - | 0.068 | 8 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Acier inoxydable | L | G 3/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
40.91 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 17 | 22 | - | 0.045 | 8 | 26 | - | 22 | 11.5 | 12 | 30.5 | 6 | Acier inoxydable | L | G 3/8 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
31.66 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 17 | 18 | - | 0.046 | 8 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
17.38 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 17 | 18 | - | 0.029 | 8 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
7.46 € | 1 | 9 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 315 | 17 | 18 | - | 0.044 | 8 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Cr (VI) - libre | L | G 1/4 A | 73079910 | Acier | PL | ||
4.55 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | 315 | 17 | 18 | - | 0.028 | 8 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Cr (VI) - libre | L | G 1/4 A | 73079910 | Acier | PL | ||
20.00 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 200 | 17 | 18 | - | 0.048 | 8 | 25 | - | 19 | 10 | 12 | 29 | 6 | Laiton | L | G 1/4 A | 74122000 | Laiton | DE | ||
38.92 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | 400 | 19 | 18 | - | 0.067 | 8 | 30 | - | 19 | 15 | 12 | 34 | 5 | Acier inoxydable | S | G 1/4 A | 73072910 | Acier inoxydable | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GE-R | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Livraison
PN (bar)
S2(mm)
D4
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
T
Numéro de tarif douanier
Matériau
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles