Raccord vissé orientable coude haute pression PARKER WH-M-KDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WH06LMKDSOMDCF
WH08LMKDSOMDCF
WH08SMKDSOMDCF
WH10LMKDSCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

41.09 €

1 5 jours 174.5242.53150.05168Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints171210.5194LM 10×1.0271414.9

-

1 5 jours 1963033150.097812Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints2214.51421.56LM 12×1.5291717

45.23 €

1 5 jours 1963034000.103812Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints2216.51423.55SM 14×1.5311918.9

-

1 5 jours 1963033150.1251012Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2215.51422.58LM 14×1.5301918.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande WH-M-KDS Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique