Bague d'étanchéité PARKER DKA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DKA1/2X4.571X
DKA1/8CFX
DKA1/471X
DKA1/871X
DKA3/4CFX
DKA3/8CFX
DKA3/471X
DKA3/871X
DKA11/271X
DKA11/471X
DKA18CFX
DKA22X4.571X
DKA26X3.571X
DKA1071X
DKA1271X
DKA1471X
DKA1671X
DKA171X
DKA1871X
DKA2071X
DKA2771X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre de filetage impérial L1 Surface D2 Numéro de tarif douanier Diamètre du filetage métrique Matériau

19.48 €

1 5 jours 21.10.006G 1/2 A4.5Acier inoxydable2673072910-Acier inoxydable

7.26 €

1 5 jours 9.80.001G 1/8 A2.5Cr (VI) - libre1473079910-Acier

21.29 €

1 5 jours 13.30.003G 1/4 A3Acier inoxydable1873072910-Acier inoxydable

15.48 €

1 5 jours 9.80.011G 1/8 A2.5Acier inoxydable1473072910-Acier inoxydable

14.88 €

1 5 jours 26.60.007G 3/4 A3.5Cr (VI) - libre3273079910-Acier

9.40 €

1 5 jours 16.80.004G 3/8 A3Cr (VI) - libre2273079910-Acier

37.89 €

1 5 jours 26.60.006G 3/4 A3.5Acier inoxydable3273072910-Acier inoxydable

25.78 €

1 5 jours 16.80.005G 3/8 A3Acier inoxydable2273072910-Acier inoxydable

129.75 €

1 5 jours 48.10.014G 1 1/2 A3.5Acier inoxydable5573072910-Acier inoxydable

122.83 €

1 5 jours 42.10.013G 1 1/4 A3.5Acier inoxydable4973072910-Acier inoxydable

9.46 €

1 5 jours 18.10.003-3Cr (VI) - libre2373079910M 18 × 1.5Acier

-

1 Devis 22.10.007-4.5Acier inoxydable2773072910M 22 × 1.5Acier inoxydable

-

1 Devis 26.10.005-3.5Acier inoxydable3173072910M 26 × 1.5Acier inoxydable

25.15 €

1 5 jours 10.10.001-3Acier inoxydable1473072910M 1 × 1,Acier inoxydable

26.51 €

1 5 jours 12.10.002-3Acier inoxydable1773072910M 12 × 1.5Acier inoxydable

24.54 €

1 5 jours 14.10.003-3Acier inoxydable1973072910M 14 × 1.5Acier inoxydable

70.72 €

1 5 jours 16.10.003-3Acier inoxydable2173072910M 16 × 1.5Acier inoxydable

55.03 €

1 5 jours 33.40.008G 1 A3.5Acier inoxydable3973072910-Acier inoxydable

35.29 €

1 5 jours 18.10.003-3Acier inoxydable2373072910M 18 × 1.5Acier inoxydable

48.83 €

1 5 jours 20.10.004-3Acier inoxydable2573072910M 2 × 1.5Acier inoxydable

-

1 Devis 27.10.006-3.5Acier inoxydable3273072910M 27 × 2,Acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces Code de commande DKA
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique