Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GE22L1/2NPT71X
Référence pièce
|
---|
GE22L1/2NPT71X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Livraison | Diamètre extérieur de broche d1 | PN (bar) | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T1 | Numéro de tarif douanier | Matériau | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.63 € | 1 | 5 jours | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | - | 160 | 36 | - | 0.112 | 22 | 50 | - | 32 | 33.5 | 19.5 | 41 | 12 | Acier inoxydable | L | 1/2-14 NPT | 73072910 | Acier inoxydable | DE |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GE-NPT | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à plot mâle PARKER GE-NPT, le numéro d'article est le suivant: GE22L1/2NPT71X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE22L1/2NPT71X.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
Bar PN
Type de livraison
Livraison
PN (bar)
S2(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
T1
Numéro de tarif douanier
Matériau
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GE06L1/4NPT71 |
GE06L1/4NPT71X |
GE06L1/4NPTCF |
GE22L1NPT71 |
GE22L1NPT71X |
GE22L3/4NPT71 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Livraison | Diamètre extérieur de broche d1 | PN (bar) | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T1 | Numéro de tarif douanier | Matériau | Tarif douanier pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.45 € | 1 | 5 jours | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.044 | - | 38 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Acier inoxydable | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
37.51 € | 1 | 5 jours | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.03 | - | 38 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Acier inoxydable | L | 1/4-18 NPT | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
7.66 € | 1 | 3 jours | - | 6 | - | 14 | 315 | 0.04 | - | 38 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 23 | 14.5 | 30 | 4 | Cr (VI) - libre | L | 1/4-18 NPT | 73079910 | Acier | PL | ||
193.00 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | - | 160 | 36 | - | 0.286 | 22 | 56 | - | 36 | 39.5 | 24.5 | 47 | 19 | Acier inoxydable | L | 1-11.5 NPT | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
- | 1 | Devis | Corps uniquement ; Ecrou (rond, n pans), anneau, joints et autres pièces non inclus | - | 160 | 36 | - | 0.192 | 22 | 56 | - | 36 | 39.5 | 24.5 | 47 | 19 | Acier inoxydable | L | 1-11.5 NPT | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
159.26 € | 1 | 5 jours | Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague | - | 160 | 36 | - | 0.213 | 22 | 50 | - | 32 | 33.5 | 19.5 | 41 | 16 | Acier inoxydable | L | 3/4-14 NPT | 73072910 | Acier inoxydable | DE |